Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Open Roll Single Interior Roller Shade

Open Roll Single Interior Roller Shade

Google-Übersetzung,

VOLLSTÄNDIG INDIVIDUELLE INNENROLLOS

Bei der Fensterdekoration kann es schwierig sein, den passenden Rollostil zu finden, der zur Einrichtung Ihres Raumes passt. PowerShades macht es Ihnen leicht: Sie haben die Wahl zwischen modischen Rollokopfteilen, vielseitigen Farboptionen und intuitiven Stromversorgungsoptionen. Finden Sie den perfekten Rollo für sich.

OFFENE ROLLE

Eine elegante Fensterbehandlung, die zu fast jedem Stil passt. Mit vielseitigen Beschlägen aus mattem Kunststoff oder robustem Aluminium. Kann mit einer individuellen Abdeckung verdeckt oder für einen minimalistischen Look unbedeckt gelassen werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeropen-roll-single
  • ProduktfamilieShades
  • ProduktgruppeInterior Roller Shades
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
  • Klassifizierung12 24 13
  • Format2014TitelRoller Window Shades
  • OmniClassNummer23-17 21 13 17 13
  • OmniClassTitelRoller Shades
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit