Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N-SHEV Natural & Smoke Ventilator - OSREN0913
N-SHEV Natural & Smoke Ventilator - OSREN0913
N-SHEV Natural & Smoke Ventilator - OSREN0913
N-SHEV Natural & Smoke Ventilator - OSREN0913
    Powrmatic

    N-SHEV Natural & Smoke Ventilator - OSREN0913

    Google-Übersetzung,

    Der OSREN0913 Powrmatic N-SHEV Natural Ventilator & Rauchabzug von Powrmatic bietet Rauch- und Wärmeabzugssysteme für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Roof Opensky N-SHEV Natural & Smoke Lüfter kann auf dem Dach entweder auf einem Aufsatzkranz, in einer Verglasung oder in einer Dachwanne montiert werden und ist in einer Reihe von Abmessungen, Steuerungsvorgängen und Ausführungen erhältlich.

    N-SHEV Natural & Smoke Ventilator kann auch als automatisch öffnender Ventilator (AOV) verwendet werden und kann in Treppenhäusern von Wohnungen und Bürogebäuden eingesetzt werden, wo der Schutz der gemeinsamen Fluchtwege von größter Bedeutung ist. Das Dach opensky kann in verschiedenen Größen hergestellt werden, um dem erforderlichen Genehmigten Dokument B oder geometrischen freien Bereichen zu entsprechen.

    Das Dach Opensky kann zur natürlichen Belüftung oder Rauchabzug verwendet werden und kann in eine Brandmeldeanlage integriert werden. Sobald der Alarm ausgelöst wird, öffnet sich das AOV automatisch vollständig, wodurch ein „Schornsteineffekt“ entsteht, der den vorhandenen Rauch verwirft, sodass Personen die Ausgänge finden und Feuerwehrleute das Feuer entsprechend löschen können

    Produkt Vorteile:

    • Hohe Freiflächenleistung
    • Rauchabzug
    • Natürlicher Ventilator
    • NRWG-Lüfter
    • Erfüllt die Anforderungen an 1,0 m² und 1,5 m² Freifläche
    • Öffnet innerhalb von 60 Sekunden
    • Wartungsarmer und kostengünstiger Rauchabzug
    • 6W/m2ºk U-Wert-Fähigkeit
    • Mill Finish oder kundenspezifische RAL-Farbe
    • Maßgeschneiderte Basis für jede Öffnungsgröße
    • Getestet für Rauchabzug nach BS-EN12101:2:2003

    Bitte beachten Sie, dass eine Turndown-Basis / Aufkantung gebaut werden muss:


    Spezifikation
    • ORSEN 0913 N-SHEV Natural & Smoke Ventilator Specification:

      • ROOF OPEN SKY VENTS, OSREN0913/T/Q/IA/UA
      • DRIVE OPEN / DRIVE CLOSED
      • 24V dc, 0.8A, POLARITY REVERSAL
      • THIS VENT HAS BEEN TESTED TO BS EN 12101 Pt 2
      • MILL FINISH INSULATED ALUMINIUM BLADES, UNINSULATED BODY
      • FREE AREA = 2.04m²
      • AERODYNAMIC FREE AREA = 1.41m²
      • FREE AREA to Approved Document B = 1.59m
      • APPROX. O/A WEIGHT 41.25kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer913
    • ProduktfamilieSmoke Ventilation
    • ProduktgruppeOpensky
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)1270
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten
    • IFCClassificationDämpfer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural ventilation systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit