Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vision H2O Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Powrmatic

Vision H2O Packaged Heat Pump Air Conditioner​

Google-Übersetzung,

Die Powrmatic Vision H20 ist eine Zweikanal-PTAC-Klimaanlage und -Wärmepumpe mit niedrigem Niveau und macht ein Außengerät und externe Löcher/Gitter überflüssig, wodurch Sie Kosten bei der Installation sparen und das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Gebäudes verbessern. Der Vision H20 benötigt lediglich einen eigenen Kaltwasseranschluss und einen Abwasserablauf. Der H20 kann auch an jeden vorhandenen Kühlkreislauf oder Kondensator angeschlossen werden.

Die Wärmepumpen-Klimaanlage Powrmatic Vision H20 hat eine glatte, polierte weiße PPC-Oberfläche, mit der das Gerät jede Raumdekoration und jedes Design vollständig ergänzen kann. Es ist die perfekte Hotelklimatisierungslösung.

Produkt Vorteile

  • Superflaches Design
  • Hotelklimatisierungslösung
  • Kein externer Kondensator erforderlich
  • Verpackte Wärmepumpen-Klimaanlage
  • WiFi-Steuerung / Touchscreen / Fernbedienung
  • Niedriger Laufgeräuschpegel
  • Energieeffizient
  • Schnelle Installation
  • Einfache und einfache Installation

Die neue Powrmatic Vision H20-Reihe ist eine zweikanalige PTAC-Klimaanlage und -Wärmepumpe mit niedrigem Niveau und macht ein Außengerät überflüssig, wodurch Sie Kosten bei der Installation sparen und das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Gebäudes verbessern. Um Hoteliers bei der Klimaanlagensteuerung zu unterstützen, hat Powrmatic WiFi Control eingeführt, mit dem Sie mehrere Einheiten von Ihrem Smartphone oder Tablet über Ihr lokales WiFi-Netzwerk steuern können. Das Vision-Wechselrichtermodell hat beeindruckende 27 dB(A) und eine Tiefe von nur 17 cm. Die Vision-Reihe ist entweder horizontal oder vertikal erhältlich und kann mit minimaler Störung nahtlos in jeden Raum integriert werden.

Der Vision H20 ist die perfekte Hotelklimatisierungslösung und kann in weniger als 4 Stunden installiert werden, wodurch jegliche Ausfallzeit in jedem Raum während der Installation eliminiert wird. Der Vision kann in vielen Anwendungen nachgerüstet werden, in denen eine aktuelle Klimaanlage vorhanden ist. Da kein externer Kondensator und umfangreiche Rohrleitungen erforderlich sind, ist die Aufrüstung einer vorhandenen Split-Klimaanlage einfach.

Jedes Wärmepumpen-Klimaanlagenmodell der Vision H20-Hotelklimaanlage hat die Fähigkeit, Ihr Gebäude von -6 °C bis 31 °C zu heizen und zu kühlen.

Jede verpackte Wärmepumpen-Klimaanlage Vision H20 profitiert von einer einfachen Installation, die keine Ausfallzeiten oder Einnahmeverluste für Gebäudeeigentümer erfordert und gleichzeitig die Kosten für die Neudekoration nach der Verwendung von Kabelführungen und externen Kondensatoren nach der Installation reduziert. Da kein F-Gas-Zertifikat erforderlich ist, reduziert dies die Gesamtinstallationskosten erheblich.


Spezifikation
  • Vision H20 Packaged Heat Pump Air Conditioner Specification:

    Cooling Capacity (kW) - 2.65

    Cooling Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.6 / 1.3

    Heating Capacity (kW) - 3.17

    Heating Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.84 / 1.38

    Power Input in Cooling (W) - 680

    Power Input in Heating (W) - 772

    Water Flow Rate (Mains Cold Water (L/h) -  149

    Dehumidification Capacity - 1.1

    Power Supply Voltage (V-F-Hz) -  230/1/50

    EER (W/W)- 3.89

    COP (W/W) - 4.10

    Energy Efficiency When Cooling - A++

    Energy Efficiency When Heating - A++

    Dimensions )WxHxD) - 1010 x 549 x 165

    Weight (Kg) - 49.5

    Noise Level (Min/Max) dB(A) - 27/41

    Wall Hole Diameter / Condensate Drain (mm)- 162 /14

    Refrigerant Gas - R410A

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH2O
  • ProduktfamilieAir Conditioner
  • ProduktgruppeVision
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)549
  • Breite (mm)1010
  • Tiefe (mm)165
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)49.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit