Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIGMAISOL EPS ETICS system

SIGMAISOL EPS ETICS system

Google-Übersetzung,
Bei diesem Produkt SIGMAISOL EPS handelt es sich um ein WDVS (Außenwärmedämm-Verbundsystem mit Putz). Der WDVS-Bausatz besteht aus einem vorgefertigten Dämmprodukt aus expandiertem Polystyrol (EPS), das auf eine Wand geklebt oder mechanisch befestigt wird. Das Dämmprodukt wird mit einem Putzsystem verkleidet, das aus einer oder mehreren Schichten (auf der Baustelle aufgebracht) besteht, von denen eine eine Bewehrung enthält. Der Putz wird ohne Luftspalt oder Trennlage direkt auf die Dämmplatten aufgetragen. Das WDVS kann spezielle Formteile (z. B. Sockelprofile, Eckprofile) enthalten, um Details des WDVS (Anschlüsse, Öffnungen, Ecken, Brüstungen, Schwellen) zu behandeln.
Spezifikation
  • The product named SIGMAISOL EPS is a complex ETICS system with plastering works - a system, fully or partially glued, with additional mechanical fastening, consisting of elements; produced by the Applicant and provided by suppliers. Accordingly, the SIGMAISOL EPS system includes: Adhesive SIGMA ISOL PW Dry Product based on cement with fibers and organic binder Composition: roughly: cement 28%, sand 71%, organic binder 1% Mixing ratio with water: from 0,23 to 0,26 l/ per 1kg of dry adhesive Consumption: from 1,4 to 1,6 kg/m2 x mm - Insulation material: SIGMAISOL EPS EPS 100 according to norm EN 13163 Thickness: from 30 to 240 mm; Minimum resistance to strength: TR100 - Basecoat SIGMA ISOL PW Dry Product based on cement with fibers and organic binder Composition: roughly cement 28%, sand 71%, organic binder 1% Mixing ratio with water: from 0,23 to 0,26 l/ per 1kg of dry adhesive Consumption: from 1,4 to 1,6 kg/m2 x mm; Thickness in mm: 3-5 mm - Mesh: a) Name: PPG Rete mesh – Mass surface 150 g/m2; b) Name SigmaNet 165 – Mass surface 165 g/m2; - Pigmented primer a) SIGMAPRIM ASSIST : Liquide with acrylic binder and fillers for acrylic plaster Composition: binder 14%; fillers: 60% Consumption: from 8 to 10 m2/l b) SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER: Liquide with acryl-siloxan binder and fillers for acryl-siloxan plaster Composition: binder 15%; fillers: 64% Consumption: from 4 to 6 m2/l - Plasters a) SIGMA ACRYL PUTZ Acrylic plaster: Liquide with acrylic binder, stones and fillers Composition: binder 11%; fillers: 71%; Facture; spread, Sigma Acryl Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma Acryl Putz Fein : 0,5÷1,2mm; Sigma Acryl Putz Mittel: 1,2÷1,5mm Sigma Acryl Putz Groβ:1,1÷1,8 mm; Consumption: Sigma Acryl Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Fein : 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Groβ : 2,3 – 2,6 Kg/ m² b) ) SIGMA ACRYLSILOXAN PUTZ AcrylSiloxan plasters: Liquide with acrylsiloxan binder, stones and fillers Composition: binder 11%; fillers: 71%; Facture; spread, Sigma AcrylSiloxan Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma AcrylSiloxan Putz Fein :1,2 mm. Sigma AcrylSiloxan Putz Mittel :1,5mm Sigma AcrylSiloxan Putz Groβ :1,1÷1,8 mm; Consumption: Sigma AcrylSiloxan Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Fein ; 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Groβ :2,3 – 2,6 Kg/ m² c) SIGMAFACADE PUTZ SELFCLEAN Liquide with acryl binder, stones and fillers Composition: binder 27%; fillers: 60%; Facture; spread, 1,5mm; Consumption: 1,9 – 2,2 kg/m2
Technische Spezifikation
  • Referenznummersigmaisoleps
  • ProduktfamilieSIGMA
  • ProduktgruppeETICS SYSTEM
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialIsolierung
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020100
  • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
  • UNSPSCNameThermal insulation
  • UNSPSCCode301415
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and barrier systems
  • OmniClassNummer23-13 25 19 15
  • OmniClassTitelThermal Insulation Coatings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit