Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alternating Tread Stairs
Alternating Tread Stairs

    Alternating Tread Stairs

    4.9 von 5 Sternen4.9(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Diese Treppe löst:

    • Alternating Tread Stairs (wechselnde Trittleitern) für den Zugang zum Dach, den Zugang zum Zwischengeschoss oder Überquerungshindernisse
    • Vier Arten von Wechseltreppen (Wechseltreppen): Durchgang, Zugang zur Dachluke, zu einer Plattform oder Überquerung mit einer Plattform in der Mitte
    • Benötigt weniger Bodenfläche (Fußabdruck), wenn es nicht möglich ist, eine Standardtreppe zu verwenden
    • Leichterer Aufstieg als eine senkrechte Leiter
    • Benutzer können für den Auf- oder Abstieg in Fahrtrichtung blicken

    Kosten senken und Qualität steigern

    Reduzieren Sie die Wartungskosten, indem Sie eine Aluminiumtreppe verwenden, die von Natur aus korrosionsbeständig ist, mit minimaler laufender Wartung oder Instandhaltung im Vergleich zu Stahltreppen, die im Laufe der Zeit korrodieren. Reduzieren Sie die Installationskosten, indem Sie eine Aluminiumtreppe verwenden, die ein Drittel des Gewichts von Stahl wiegt, sodass sie einfacher zu installieren ist und weniger Ausrüstung erfordert. Aluminium ist hochfest und wird in Flugzeugen, Autos, Lastwagen, Bussen, Zügen und Gebäuden verwendet.

    Reduzieren Sie Risiken

    Mit über 75 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Zutrittslösungen kennen wir die Codes und sind Experten auf diesem Gebiet. Die Einheiten werden so gebaut, dass sie die Konstruktionskriterien von OSHA 1910 Subpart D erfüllen oder übertreffen. Ohne die richtige Treppe kann es zu Verletzungen, Haftung und Geldverlust kommen, was den Ruf und das Leben von Unternehmen aufs Spiel setzt.

    Ästhetisch ansprechendes und nachhaltiges Material

    Die standardmäßige Aluminium-Mühlenoberfläche rostet nicht und hinterlässt keine Flecken auf der umgebenden Struktur. Pulverbeschichtung ist verfügbar, um sich der Umgebung anzupassen oder sich durch Sicherheit hervorzuheben. Klares Eloxieren ist verfügbar, um die Korrosions-, Abrieb- und Verschleißfestigkeit zu erhöhen. Zudem ist Aluminium zu 100 Prozent recycelbar und behält seine Eigenschaften unbegrenzt.

    Wichtige Details der Treppe

    • Vollständig geschweißte Konstruktion, die durchgehend verwendet wird
    • 10" x 1/4" Aluminium-Flachstab-Mittelstrebe
    • 3" x 2" x 1/8" Seitenstringer aus Aluminiumrohr
    • Die Stufen sind Gitterroste, die sowohl an die Mittelwange geschweißt und geschraubt, als auch an die Seitenwangen geschweißt sind
    • 1000 Pfund Tragfähigkeit
    • Handläufe auf beiden Seiten, 1-1/4" Sch 40 Aluminiumrohr
    • 68- oder 56-Grad-Neigung
    • Stufenbreiten von 11-7/8" für Durchgangstreppen und 9-7/8" für Lukenzugangstreppen
    • Stufentiefen von 9-13/16" für 68-Grad-Treppen und 11" tief für 56-Grad-Treppen
    • Leiter-Sicherheitspfosten für Dachlukenausstieg erhältlich
    • 5 Jahre Garantie
    Spezifikation
    • SECTION 05 51 33.23

      ALTERNATING TREAD STAIRS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Aluminum Alternating Tread Stairs.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. OSHA 1910.25: Stairways.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01 30 00.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store products in manufacturer's unopened packaging until ready for installation.

      B. Store stair until installation inside under cover. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: Five years against defective material and workmanship, covering parts only, no labor or freight. Defective parts, if deemed so by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant which warrants same.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01 60 00.

      2.2 ALUMINUM ALTERNATING TREAD STAIR

      A. Aluminum Alternating Tread Stair and Components: Stair, mounting brackets and handrails on both sides.

      1. Model: Model AT -*** (***= vertical height in inches) Aluminum Alternating Tread Stair as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1,000 lb (227 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 56 or 68 degrees.

      4. Performance Standard: Units designed and manufactured to meet or exceed OSHA 1910.25.

      B. Components:

      1. Stair Side Stringers: 3 inch by 2 inch by 1/8 inch (76 mm by 51 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum tubing. Pitch: 56 or 68 degrees.

      2. Stair Center Stringer: 10 inch by 1/4 inch (254 mm by 6 mm) extruded 6005-T5 aluminum flat bar. Note: Neoprene trim adhered to front edge of center stringer to protect climber.

      3. Stair Treads: 1 inch aluminum Bar Grating, 9 13/16” (249 mm) deep by 9 7/8”(250 mm) wide on hatch-access models (11 7/8” (302 mm) wide on Walk-thru models).

      4. Stair Mounting Brackets: 6 inch by 1/4 inch (153 mm by 6 mm) aluminum flat bar

      5. Handrails: 1-1/4 inches (32 mm) Schedule 40, 6005-T5 aluminum pipe provided with internal aluminum fittings.

      6. Finishes:

      a. Standard: Mill finish on aluminum stair components.

      b. Optional Finishes

      1. Powder Coated

      2. Clear Anodized

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      B. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralternating-tread-stairs
    • ProduktfamilieStairs
    • ProduktgruppeAlternating Tread
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs
    • Klassifizierung05 51 00
    • Format2014TitelMetal Stairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17
    • OmniClassTitelStairs
    • CSIUniFormatIICodeC2010
    • CSIUniFormatIITitleStair Construction