Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Guard Rail Systems
Aluminum Guard Rail Systems

    Aluminum Guard Rail Systems

    Google-Übersetzung,

    Diese Leitplanke löst:

    • Schutz vor dem Herunterfallen durch eine Öffnung oder von der Kante
    • Dachlukenmontage oder Bodenmontage

    Kosten senken und Qualität steigern

    Reduzieren Sie die Wartungskosten, indem Sie ein Aluminium-Leitplankensystem verwenden, das im Vergleich zu anderen Arten von Materialien, die im Laufe der Zeit korrodieren, von Natur aus korrosionsbeständig ist und nur minimale laufende Wartung oder Instandhaltung erfordert. Reduzieren Sie die Installationskosten, indem Sie ein Aluminium-Leitplankensystem verwenden, das ein Drittel des Gewichts von Stahl wiegt, sodass es einfacher zu installieren ist und weniger Ausrüstung erfordert. Aluminium ist hochfest und wird in Flugzeugen, Autos, Lastwagen, Bussen, Zügen und Gebäuden verwendet.

    Reduzieren Sie Risiken

    Mit über 75 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Zugangslösungen kennen wir die Codes und sind Experten auf diesem Gebiet. Die Einheiten werden so gebaut, dass sie die Konstruktionskriterien von OSHA 1910 Subpart D erfüllen oder übertreffen. Ohne das richtige Leitplankensystem könnte es zu Verletzungen, Haftung und Geldverlust kommen, was den Ruf und das Leben von Unternehmen aufs Spiel setzt.

    Ästhetisch ansprechendes und nachhaltiges Material

    Die Standard-Aluminium-Mühle rostet nicht und hinterlässt keine Flecken auf der umgebenden Struktur. Zudem ist Aluminium zu 100 Prozent recycelbar und behält seine Eigenschaften unbegrenzt.

    Wichtige Details des Leitschienensystems

    • Schienen sind 1-1/4" Schedule 40 Rohre mit 1-5/8" Außendurchmesser
    • Selbstschließendes Tor
    • Befestigung der Dachluke
    • Bodenmontage
    • 5 Jahre Garantie
    Spezifikation
    • SECTION 05 52 13, 07 72 00

      ALUMINUM GUARD RAIL SYSTEM

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Aluminum Guard Rail Systems.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. OSHA 1910.28: Duty to have fall protection and falling object protection.

      B. OSHA 1910.29: Fall protection systems and falling object protection-criteria and practices.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01300.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      C. Shop Drawings for Aluminum Guard Rail System:

      1. Plan and section of aluminum guard rail system installation.

      2. Indicate rough opening dimensions for ceiling, roof openings, and/or roof hatch size.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store aluminum guard rail system until installation inside under cover in manufacturer's unopened packaging. If stored outside, store under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: Five years against defective material and workmanship, covering parts only. Defective parts, as deemed by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01600.

      2.2 ALUMINUM GUARD RAIL SYSTEM

      A. Aluminum Guard Rail System and Components: Vertical and horizontal rails, mounting brackets, self-closing gate, hardware, and finishes.

      1. Models: Model AGRS-H**** [****= opening size in feet and inches; for example AGRS-H2630 is AGRS-H 2’6” x 3’0” (762 mm x 914 mm)] for a roof hatch mounted aluminum guard rail system or AGRS-F**** [****= opening size in feet and inches; for example AGRS-F2630 is AGRS-F 2’6” x 3’0”(762 mm x 914 mm)] for a floor mounted aluminum guard rail system. Aluminum Guard Rail System as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: System shall support a load of 200 lbs applied in any direction.

      3.Performance Standard: Unit shall comply with OSHA 1910.28 and OSHA 1910.29.

      B. Components:

      1. Vertical and horizontal rails: Aluminum (6005-T5) 1-1/4” (32 mm) schedule 40 pipe with 1-5/8” (42 mm)OD.

      2. Brackets:

      a. Roof Hatch Application: Y style 5” x 1-1/4” x 1/8” (127 mm by 32 mm by 4 mm) aluminum square tubing.

      b. Floor Opening Application: Flange style cast aluminum fittings 5-1/2” x 2-3/4” x 1/4” (140 mm by 70 mm by 7 mm).

      3. Self-closing gate: Aluminum (6005-T5) 1-1/4” (32 mm) schedule 40 pipe with 1-5/8” (42 mm) OD hinged on open side.

      4. Hardware: Corrosion resistant hardware and fasteners is standard.

      5. Finish: Mill finish aluminum

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate aluminum guard rail system ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. Do not begin installation until rough opening and structural support have been properly prepared.

      B. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      C. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminum-guard-rail-systems
    • ProduktfamilieGuard Rail Systems
    • ProduktgruppeGuard Rail System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11
    • OmniClassTitelGuardrails