Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixed Aluminum Industrial Stairway With Bar Grating Treads
Archiviert

Fixed Aluminum Industrial Stairway With Bar Grating Treads

Industrial Stairs

The two most important features of Precision’s PS series Industrial Stairs are easy installation and no maintenance. The relative weight of these units compared to a steel unit makes it a breeze to install and its aluminum construction also makes it virtually maintenance free. Precision’s Fixed Industrial Stairs are built to meet or exceed OSHA 1910.24. Unlike vertical and inclined ladders, industrial stairs have a climbing angle of 30 to 50 degrees which means the user can carry items such as toolboxes, equipment, crates, etc. up and down these stairs and meet OSHA code when accessing mezzanines, catwalks, roof hatches, etc. As with all of Precision’s ladders and stairways, industrial stairs are built to project conditions and shipped to the job site completely fabricated ready for installation.

P. O Box 2279
Morristown, TN 37816-2279
Phone: (800) 225-7814
Fax: (423) 586-2091
Email: info@precisionladders.com
Technische Spezifikation
  • Referenznummerprecision-ladders-ps-3
  • ProduktfamilieStairs
  • ProduktgruppeIndustrial Stairway
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
  • IFCClassificationTreppe
  • UNSPSCNameStair parts
  • UNSPSCCode30161908
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs
  • Klassifizierung05 51 00
  • Format2014TitelMetal Stairs
  • OmniClassNummer23-17 23 17
  • OmniClassTitelStairs
  • CSIUniFormatIICodeC2010
  • CSIUniFormatIITitleStair Construction
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit