Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatic Electric Disappearing Stair
Automatic Electric Disappearing Stair
Automatic Electric Disappearing Stair

    Automatic Electric Disappearing Stair

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Diese Treppe löst:

    • Automatisch elektrisch verschwindende Treppen (Dachbodentreppen oder Dachbodenleitern) für den Zugang zum Zwischengeschoss oder zum Dachboden
    • Zwei Rahmentypen zur Anpassung an unterschiedliche Deckentypen: Tiefwinkelrahmen oder Standard-Kastenrahmen
    • Maximieren Sie die Bodenfläche (verschwindet in der Decke, wenn sie nicht verwendet wird)
    • Leichterer Aufstieg als eine senkrechte Leiter
    • Vollautomatisch, keine manuelle Hilfe erforderlich

    Steigern Sie die Kletterqualität für Ihren Endbenutzer

    Konzipiert für den kommerziellen und industriellen Endverbraucher durch Implementierung tieferer Laufflächen, größerer lichter Weite und einfacherem Steigwinkel. Der Rahmen ist aus Stahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Treppe ist aus Aluminium gebaut, um die Wartungskosten zu senken, da sie im Vergleich zu Stahltreppen, die im Laufe der Zeit korrodieren, von Natur aus korrosionsbeständig ist und nur minimale laufende Wartung oder Instandhaltung erfordert. Die Aluminiumtreppe hat ein Drittel des Gewichts von Stahl, daher ist sie einfacher zu installieren, erfordert weniger Ausrüstung und kann von jedem Endbenutzer geöffnet und geschlossen werden. Aluminium ist hochfest und wird in Flugzeugen, Autos, Lastwagen, Bussen, Zügen und Gebäuden verwendet.

    Reduzieren Sie Risiken

    Mit über 75 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Zutrittslösungen kennen wir die Codes und sind Experten auf diesem Gebiet. Die Einheiten sind so gebaut, dass sie die Konstruktionskriterien von ANSI A14.9 erfüllen oder übertreffen. Ohne die richtige Treppe kann es zu Verletzungen, Haftung und Geldverlust kommen, was den Ruf und das Leben von Unternehmen aufs Spiel setzt.

    Ästhetisch ansprechende und nachhaltige Materialien

    Die Standard-Aluminiumkomponenten sind walzblank und rosten nicht. Sie können die Tür des Geräts passend zu Ihrer Umgebung lackieren. Zudem ist Aluminium zu 100 Prozent recycelbar und behält seine Eigenschaften unbegrenzt.

    Wichtige Details der Treppe

    • Vollautomatisch durch Elektromotor und Kabel
    • Batterie-Backup, damit es immer funktioniert, auch wenn der Strom ausfällt
    • 7" x 0,230" Aluminium-Kanalstringer, Einheit mit einer Nennlast von 1000 lbs
    • 6" x 0,225" Alu-Profilstufen mit Selbstklebeband
    • Handläufe auf beiden Seiten
    • 52-Grad-Neigung
    • 30" bis 48" Öffnungsweite
    • 1 Jahr Garantie
    • Funktioniert durch Schlüsselschalter
    Spezifikation
    • SECTION 11 33 00

      RETRACTABLE STAIRS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Automatic electric disappearing stairways.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. ANSI A14.9: Safety Requirements for Ceiling Mounted Disappearing Climbing Systems.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01300.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      3. Installation methods.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      2. Indicate rough opening dimensions for ceiling and/or roof openings.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store stairway until installation inside under cover in manufacturer's unopened packaging. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: One year against defective material and workmanship, covering parts only. Defective parts, as deemed by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01600.

      2.2 AUTOMATIC ELECTRIC DISAPPEARING STAIRWAY.

      A. Automatic Electric Disappearing Stairway and Components: Stair, rail, frame, door, drive unit, motor and controls/junction box, and finishes.

      1. Model: Model AE*** (***=height in vertical inches) for stairs with ceiling heights of 7’-0” – 19’-3 3/4” (2438 mm – 4115 mm). Automatic Electric Disappearing Stairway as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1000 lb (453 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 52 degrees.

      4. Performance Standard: Unit shall comply with ANSI A14.9; Commercial Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm) and Residential Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm).

      B. Components:

      1. Ceiling Opening:

      a. Floor-to-floor height up to 14’-0” (4267 mm) requires an opening of 30 inches by 72 inches (762 mm by 1829 mm).

      b. Floor-to-floor height greater than 14’-0” (4267 mm) requires an opening of 30 inches by 84 inches (762 mm by 2134 mm).

      2. Stairway Stringer: 7 inches by 0.230 inch (178 mm by 5.8 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Steel rollers at base of each stringer.

      3. Stairway Tread: 6 inches by 20-3/16 inches by 0.225 inch (152 mm by 513 mm by 5.7 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Nonskid safety material at walking surface. Riser Height: 9-1/2 inches (241 mm) maximum. Clear Tread Width for Standard Width: 16-5/8 inches (422 mm).

      4. Railing: Hand/guide rail 1-1/16 inches (27 mm) OD both sides, galvanized.

      5. Frame: 1/8 inch (3 mm) steel formed channel. Height to suit total ceiling thickness.

      6. Door Panel: 1/8 inch (3 mm) aluminum panel. Steel piano hinge.

      7. Drive Unit: 1/3 horsepower (246 W), 115 volt instantly reversible motor direct-connected to a reduction gear drive, complete with contactors. Pre-wired control switches. Sealed ball bearing guides. Double 1/8 inch (3 mm) aircraft cable drive.

      8. Finishes: Mill finish on aluminum stairway components. Prime coat on frame. Galvanized handrails.

      C. Accessories:

      1. Standard toggle wall mounted switch or key-operated switch (optional).

      2. Battery backup power to open the stair in the event of a power failure (standard).

      3. Warning buzzer (optional) sounds when stairway is in motion.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. Do not begin installation until rough opening and structural support have been properly prepared.

      B. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      C. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with manufacturer's instructions and approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerautomatic-electric-disappearing-stairs
    • ProduktfamilieStairs
    • ProduktgruppeAutomatic Disappearing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-17 23 17
    • OmniClassTitelStairs
    • CSIUniFormatIICodeC2010
    • CSIUniFormatIITitleStair Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit