Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kastenrinne
Kastenrinne
Kastenrinne
Kastenrinne
    PREFA

    Kastenrinne

    4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)

    KASTENRINNE – INFORMATIONEN
    PREFA Dachrinnen sind seit Jahrzehnten bewährt und bestechen durch ihre durchdachten technischen Detaillösungen. Dank der bewährten Oberflächenveredelung bleiben sie selbst nach vielen Jahren funktionstüchtig und schön. Produziert werden PREFA Dachrinnen aus farbbeschichteten Aluminium-Bändern. Grundmaterial sind hierfür Legierungen nach EN 573 bzw. DIN 1725. 

    VORTEILE DER PREFA DACHRINNEN

    • korrosionsfrei und langlebig durch Aluminium
    • geprüfte Originalqualität
    • kreativ einsetzbar durch ein Farbsortiment von 12 Farben
    • sehr geringer Wartungsbedarf
    • umfangreiches Dachrinnenzubehör
    Spezifikation
    • KASTENRINNE – TECHNISCHE INFOS

      Die Lackschicht ist verformbar und beständig gegen allgemeine Chemikalien und Witterungseinflüsse. Die Coil-Coating-Produktion wird durch harte Qualitätskontrollen begleitet.

      Dazu kommen Untersuchungen des Langzeit-Verhaltens durch Salzsprüh-Tests, Prüfung im Kondenswasser und Wasserlagerungstests.

      TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT
      Von -30° bis +80°

      QUALITÄTSKONTROLLEN
      Schichtdicke, Glanzgrad, Farbton, Lackhärte, Lackhaftung, Lackverbund, Verformungsbeständigkeit, Lackaushärtung

      FARB-AUSWAHL
      in 12 Standardfarben verfügbar

      KASTENRINNEN-DIMENSIONEN (STÜCKLÄNGEN 3 M UND 6 M)
      250, 333
      Dimension 400 und 500 nur in 6 m lieferbar
      Dimension 500 in 3 m nur auf Anfrage lieferbar

      ALU-WASSERABLAUFROHRE (STÜCKLÄNGEN 3 M)
      Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm, Ø 150 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbox-gutter
    • ProduktfamilieRinne
    • ProduktgruppeRegenrinne
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente