Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dachschindel DS.19
Dachschindel DS.19
Dachschindel DS.19
Dachschindel DS.19
    PREFA

    Dachschindel DS.19

    Die neue und innovative Dachschindel DS.19 ist nicht nur optisch ein Highlight. Die neue Schindel ist bereits ab einer Dachneigung von 17° einsetzbar und setzt damit in diesem Produktsegment neue Maßstäbe.

    Die besonders leichte Dachschindel DS.19 zeigt ihre Stärke von der kleinsten Fläche bis hin zum Großprojekt. Durch das Falz-in-Falz-System erweisen sich Dachschindeln DS.19 nicht nur als enorm sturmsicher und witterungsbeständig, sondern zeigen sich auch optisch von ihrer schönsten Seite.

    Aufgrund ihrer traditionellen Anmutung eignen sie sich optisch vor allem für klassische Dachstrukturen. Aber auch in Kombination mit moderner Architektur können sie einen spannenden Kontrast erzeugen.

    • Für jedes Projekt: vom Kleinst-Objekt bis Großprojekt
      Moderne Optik & große Farbvielfalt in P.10 Qualität
    • Ab einer Dachneigung von 17° einsetzbar
    • Besonders leicht, sturmsicher und witterungsbeständig
    Spezifikation
      • In 9 Standardfarben verfügbar (Oberfläche stucco)
      • Auf Wunsch auch in glatter Ausführung lieferbar

      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      GRÖSSE: 480 × 262 mm in verlegter Fläche

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,75 kg = 8 Dachschindeln DS.19

      DACHNEIGUNG: ab 17° VERLEGUNG: von 17–25° ist eine Trennlage erforderlich; ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m² (CH: Bezugshöhe 925 m) oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich

      BEFESTIGUNG: 1 Stk. Patenthaft und Rillennagel pro Dachschindel DS.19 = 8 Patenthafte und Rillennägel pro m²

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerds19-shingle
    • ProduktfamilieDachsysteme
    • ProduktgruppeDachsysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)262
    • Breite (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit