Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dachpaneel FX.12
Dachpaneel FX.12
Dachpaneel FX.12
Dachpaneel FX.12
Dachpaneel FX.12
    PREFA

    Dachpaneel FX.12

    Cleveres Design trifft auf technische Raffinesse! Durch die unregelmäßige Kantung entsteht (je nach Sonnenstand) ein lebendiges Spiel mit Licht und Schatten.

    Doch die Kantung hat noch eine wichtigere Funktion: Sie versteift die Paneele und sorgt für noch größere Widerstandskraft. Eine weitere Besonderheit ist der konische Winkelfalz, welcher gleich mehrere Nutzen hat:

    • Aufnahme der anfallenden Querdehnung
    • 1 9 Standardfarben verfügbar
    • 2 Formate (kurz und lang) für Stoßversatz-Optik
    • Montage ohne Hafte
    • Umfangreiches Zubehör
    • 40 Jahre Garantie
    Spezifikation
    • GRÖSSE: 1400 × 420 mm (lang) = 1,7 Stk./m²; 700 × 420 mm (kurz) = 3,4 Stk./m²

      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,4 kg -2,5 kg/m²

      OBERFLÄCHE: In neun Farben verfügbar

      DACHNEIGUNG: ab 17°

      VERLEGUNG: nur auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)
      Von 17° bis 25° Dachneigung oder bei einer Schneeregellast von 3,25 kN/m² (CH: Bezugshöhe 925 m) oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich ist eine Bitumentrennlage erforderlich.

      BEFESTIGUNG: Montage ohne Patenthafte! 3 Nägel pro kurzem und 5 Nägel pro langem Paneel → 9 Nägel pro m² bei 2:1 in Stück bzw. 4:1 im Flächenverhältnis (lang:kurz)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfx12-roof-panel
    • ProduktfamilieDachsysteme
    • ProduktgruppeDachsysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)1.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa