Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hängerinne - Dachentwässerung
Hängerinne - Dachentwässerung
Hängerinne - Dachentwässerung
Hängerinne - Dachentwässerung
    PREFA

    Hängerinne - Dachentwässerung

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)

    HÄNGERINNE – INFORMATIONEN

    PREFA Dachrinnen sind seit Jahrzehnten bewährt und bestechen durch ihre durchdachten technischen Detaillösungen. Dank der bewährten Oberflächenveredelung bleiben sie selbst nach vielen Jahren funktionstüchtig und schön. Produziert werden PREFA Dachrinnen aus farbbeschichteten Aluminium-Bändern. Grundmaterial sind hierfür Legierungen nach EN 573 bzw. DIN 1725. 

    VORTEILE DER PREFA DACHRINNEN

    • Beschichtung im Coil-Coating-Verfahren
    • Korrosionsfrei und langlebig durch Aluminium
    • Geprüfte Originalqualität
    • Dauertemperatur-beständig von -30 °C bis +80 °C
    • Kreativ einsetzbar dank 12 Farben im Sortiment
    • sehr geringer Wartungsbedarf
    • Umfangreiches Dachrinnenzubehör
    Spezifikation
    • HÄNGERINNE – TECHNISCHE INFOS

      Die Lackschicht ist verformbar und beständig gegen allgemeine Chemikalien und Witterungseinflüsse. Die Coil-Coating-Produktion wird durch harte Qualitätskontrollen begleitet.

      Dazu kommen Untersuchungen des Langzeit-Verhaltens durch Salzsprüh-Tests, Prüfung im Kondenswasser und Wasserlagerungstests.

      TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT
      Von -30° bis +80°

      QUALITÄTSKONTROLLEN
      Schichtdicke, Glanzgrad, Farbton, Lackhärte, Lackhaftung, Lackverbund, Verformungsbeständigkeit, Lackaushärtung

      FARB-AUSWAHL
      in 12 Farben verfügbar

      DACHRINNEN-DIMENSIONEN (STÜCKLÄNGEN 3 M UND 6 M)
      250, 280, 333, 400

      ALU-WASSERABLAUFROHRE (STÜCKLÄNGEN 3 M)
      Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm, Ø 150 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhalf-round-gutter
    • ProduktfamilieRinne
    • ProduktgruppeRegenrinne
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa