Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dachplatte R.16
Dachplatte R.16
Dachplatte R.16
Dachplatte R.16
Dachplatte R.16
Dachplatte R.16
    PREFA

    Dachplatte R.16

    PREFA Aluminium Dachplatten stehen für höchste Qualitätsansprüche bei Stabilität und Langlebigkeit in Verbindung mit einer zeitlos geradlinigen Formensprache. Mit der neuen Dachplatte R.16 hat PREFA ein reduziertes Dachdesign entwickelt, das größtmöglichen Freiraum in der Verwirklichung unverwechselbarer Architektur schafft: Durch das große Format mit 70 cm Elementlänge ist es nun möglich, das Dach mit 3,4 Dachplatten pro Quadratmeter zu decken und gleichzeitig außergewöhnliche ästhetische Effekte zu erzielen.

    • besonders ansprechende moderne Optik durch schlichtes Design
    • In 9 Standardfarben verfügbar
    • 40 Jahre Garantie
    • Beschichtung nach Coil-Coating-Verfahren
    • Legierung nach EN 1396

    Spezifikation
      • Farbsortiment mit 9 Standardfarben - Oberfläche stucco
      • auf Wunsch auch in glatter Ausführung lieferbar

      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      GRÖSSE: 700 x 420 mm in verlegter Fläche

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,5 kg = 3,4 Stk.

      VERPACKUNGSEINHEIT: Karton mit 28 Stk. = 8,24 m²

      DACHNEIGUNG: ab 17°

      VERLEGUNG: auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)

      BEFESTIGUNG: direkt, mit 3 Stk. PREFA Rillennägel 28/25

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerr16-roof-tile
    • ProduktfamilieDachsysteme
    • ProduktgruppeDachsysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa