Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dachraute 29 × 29
Dachraute 29 × 29
Dachraute 29 × 29
Dachraute 29 × 29
Dachraute 29 × 29
Dachraute 29 × 29
    PREFA

    Dachraute 29 × 29

    Die Dachraute ist ein innovatives Produkt aus der Reihe der PREFA Dachelemente: Dachrautendächer begeistern durch die sogenannte Sickenprägung der einzelnen Dachrauten. Die Falz-in-Falz-Verlegetechnik sorgt für eine perfekte Integration in das gesamte PREFA Dachsystem.

    • Größe: 290 × 290 mm
    • In 9 Standardfarben verfügbar
    • Umfangreiches Zubehör
    • 40 Jahre Garantie
    • Legierung nach EN 1396
    • Beschichtung nach Coil-Coating-Verfahren
    Spezifikation
      • in 9 Standardfarben verfügbar (Oberfläche stucco)
      • auf Wunsch auch in glatter Ausführung lieferbar


      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      SEITENLÄNGE: 290 × 290 mm in verlegter Fläche

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,6 kg = 12 Dachrauten 29x29

      DACHNEIGUNG: ab 22°

      VERLEGUNG: auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)

      BEFESTIGUNG: 1 Stk. Patenthaft pro Dachraute = 12 Patenhafte pro m²

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrhomboid-roof-tile-29x29
    • ProduktfamilieDachsysteme
    • ProduktgruppeDachsysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)290
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa