Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dachraute 44 × 44
Dachraute 44 × 44
Dachraute 44 × 44
Dachraute 44 × 44
Dachraute 44 × 44
    PREFA

    Dachraute 44 × 44

    Mit der PREFA Aluminium-Dachraute im Format 44 × 44 cm setzt PREFA erneut einen starken innovativen Kreativimpuls. Die vergrößerte Flächenstruktur erlaubt das freie Spiel aus traditioneller Form und moderner Akzenten, ohne auf höchste Langlebigkeit und extreme Witterungsbeständigkeit zu verzichten. Die neuartige PREFA Design-Dachraute beeindruckt durch ihr minimales Gewicht ebenso wie durch höchste Effizienz im Handling: Die integrierten Befestigungsleisten ermöglichen eine rasche und kostengünstige Montage der Dach- und Fassadenelemente.

    • Optisch abgestimmtes Design
    • Neues Montagesystem – integrierte Befestigungsleiste durch neues Montagesystem rasche Verlegung möglich
    • Systemoptimierung
    • In9 Standardfarben verfügbar
    Spezifikation
      • Farbsortiment 9 Standardfarben - Oberfläche stucco
      • auf Wunsch auch in glatter Ausführung lieferbar


      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      SEITENLÄNGE: 440 × 440 mm in verlegter Fläche

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,6 kg = 5,24 Stk. Dachrauten 44 × 44

      VERPACKUNGSEINHEIT: Karton mit 42 Stk. = 8 m²

      DACHNEIGUNG:
      ab 12° (bei einer Sparrenlänge bis 7 m)
      ab 14° (bei einer Sparrenlänge bis 7-12 m)
      ab 16° (bei einer Sparrenlänge von über 12 m)

      VERLEGUNG: auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)

      BEFESTIGUNG: direkt, mit 4 Stk. PREFA Rillennägel 28/25

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrhomboid-roof-tile-44x44
    • ProduktfamilieDachsysteme
    • ProduktgruppeDachsysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)437
    • Breite (mm)437
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa