Prefalz ® ist durch seine Geschmeidigkeit leichter als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien zu verformen. Es bietet dem Planer eine Vielzahl an kreativen Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Dach und Fassade. Empfehlung: Die Dachneigung der Unterkonstruktion soll möglichst mit > 7º (13%) geplant werden. Mindestdachneigung ab 3° (entsprechend den Angaben/Einschränkungen der ÖNORM B 3521-1) Empfehlung >7° (siehe Planungsleitfaden)
Alle Vorteile von PREFALZ ®:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Kroatien |
Lettland |
Litauen |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Russland |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |