Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dachplatte
Dachplatte
Dachplatte
Dachplatte
Dachplatte
Dachplatte
    PREFA

    Dachplatte

    2.2 von 5 Sternen2.2(6 Bewertungen)

    PREFA Dachplatten zählen mit nur 2,3 kg/m² zu den widerstandsfähigsten Dachmaterialien überhaupt. Mit den kleinformatigen Aluminium-Platten lassen sich auch intakte ältere Dachstühle kostengünstig und mühelos sanieren. Vier Dachplatten reichen, um einen ganzen Quadratmeter Dachfläche einzudecken. 

    • In 9 Standardfarben verfügbar
    • Umfangreiches Zubehör
    • 40 Jahre Garantie
    • Legierung nach EN 1396
    • Beschichtung nach Coil-Coating-Verfahren
    Spezifikation
      • in 9 Standardfarben verfügbar (Oberfläche stucco)
      • auf Wunsch auch in glatter Ausführung lieferbar

      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm starkSICHTSEITE:Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      GRÖSSE: 600 × 420 mm in verlegter Fläche

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,3 kg = 4 Dachplatten

      DACHNEIGUNG:
      ab 12° (bei einer Sparrenlänge bis 7 m)
      ab 14° (bei einer Sparrenlänge bis 7-12 m)
      ab 16° (bei einer Sparrenlänge von über 12 m)

      VERLEGUNG: auf Vollschalung mind. 24 mm oder einer Schneeregellast von 3,25 kN/m² (CH: Bezugshöhe 925 m) oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich

      BEFESTIGUNG: 2 Stk. PREFA Patenthafte pro Dachplatte = 8 Hafte pro m²

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroof-tile
    • ProduktfamilieDachsysteme
    • ProduktgruppeDachsysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit