Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dachschindel
Dachschindel
Dachschindel
Dachschindel
Dachschindel
    PREFA

    Dachschindel

    Hier verbindet sich die tausendfach bewährte Schindel-Form mit dem Hightech-Werkstoff Aluminium. Das macht die PREFA Dachschindeln zum perfekten Deckmaterial – egal, ob für klassische Dachstrukturen oder moderne Baudesigns. Das große Farbsortiment sorgt für schöne und harmonische Dachflächen. Die nötige Sicherheit gewährleisten Falze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Dach-Verbund.

    • In 9 Standardfarben verfügbar
    • Umfangreiches Zubehör
    • 40 Jahre Garantie
    • Legierung nach EN 1396
    • Beschichtung nach Coil-Coating-Verfahren
    Spezifikation
      • in 9 Standardfarben verfügbar (Oberfläche stucco)
      • auf Wunsch auch in glatter Ausführung lieferbar

      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      GRÖSSE: 420 x 240 mm in verlegter Fläche

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,5 kg = 10 Dachschindeln

      DACHNEIGUNG: ab 25°

      VERLEGUNG: auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)

      BEFESTIGUNG: 1 Stk. Patenthaft pro Dachschindel = 10 Patenthafte pro m²

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershingle
    • ProduktfamilieDachsysteme
    • ProduktgruppeDachsysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit