Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quadratrohr
Quadratrohr
Quadratrohr
Quadratrohr
Quadratrohr
    PREFA

    Quadratrohr

    3.7 von 5 Sternen3.7(10 Bewertungen)

    QUADRATROHR – INFORMATIONEN

    Das quadratische Komplettsystem aus Aluminium setzt neue Maßstäbe in der Dachentwässerung. Es ist durch das reduzierte und elegante Design optimal für den Einsatz bei modernen Bauwerken geeignet. Die innovativen Aluminiumprodukte sind nicht nur besonders robust, sondern auch optisch ein Hingucker. Durch Halterungen auf der Rückseite fügen sich die Quadratrohre geschickt in die Fassade ein – ohne sichtbare Befestigungen.

    Das PREFA Entwässerungssystem besteht aus zwölf verschiedenen Bauteilen: quadratische Ablaufrohre mit an die Kastenrinnen angepassten Radien, verschiedene Rohrbögen mit 72° Grad, Speiereinmündung und Wasserfangkasten mit eckigem Abgang.

    Spezifikation
    • QUADRATROHR – TECHNISCHE INFOS

      FARB-AUSWAHL
      in 12 Farben verfügbar

      QUADRATROHR-DIMENSIONEN (STÜCKLÄNGEN 3 M & 1,5 M)
      100 × 100 mm (quadratisch) Radien an PREFA Kastenrinnen angepasst

      STÄRKE QUADRATROHR
      1,6 mm mit durchgehender Aufnahme für Halteklemme (Funktion wie Schelle)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersquare-downpipe
    • ProduktfamilieRinne
    • ProduktgruppeRegenrinne
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa