Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
Presto

PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.

Google-Übersetzung,

52700 - SLIM Seifenspender zur Montage auf der Arbeitsfläche, netzbetrieben.

Spezifikation
  • Operation:

    • Automatic activation and shut-off by presence detection.
    • Suitable for PRMs, the elderly and children.

    Delivered volume:

    • 0.5ml.

    Capacity:

    • 1L reservoir bottle attached to housing.
    • Easy refilling by unclipping bottle.
    • Easy filling with wide neck.
    • Compatible products:
    • Suitable for liquid soap.
    • Liquid soap viscosity: 100 - 3000 mPa.s.

    Main material and finish:

    • Technical polymer housing.
    • Stainless steel tube and base plate.
    • Brass clamping screw.
    • Chrome finish.

    Power supply:

    • Mains 230V plug-in to wall socket.

    Recommended installation:

    • Housing to be installed in an accessible location for easy bottle filling.
    • Soap reservoir can be offset for liquid soap applications with extension kit not supplied.
    • The electric soap dispenser is compatible with vegetable-based liquid soap with a PH between 5 and 9, with a maximum viscosity of 3000mPa.s.Our mechanisms do not work with hydroalcoholic solutions or with soaps for industrial use or containing microbeads.

    Delivered with:

    • 1L reservoir bottle.
    • Plug-in transformer.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer52700
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit