Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
55130 - PRESTO 5750 - Deck-mounted sensor mixer for washbasin with standard spout, rotating base, battery
Presto

55130 - PRESTO 5750 - Deck-mounted sensor mixer for washbasin with standard spout, rotating base, battery

Google-Übersetzung,

55130 - PRESTO 5750 - Sensor-Waschtischmischer zur Standmontage mit Standardauslauf, drehbarem Sockel, Batterie

Spezifikation
  • Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    Operation:

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    Flow :

    • 8l/min with regulated star-shaped flow straightener (to limit biofilm fixation)
    • Anti-water-hammering design

    Hydraulic supply :

    • F G 3/8" (12x17) hoses

    Power supply :

    • External 6V CRP2 lithium battery in IP65 waterproof case
    • Material and colour finish :
    • Chrome-plated brass body
    • Chrome-plated brass base
    • Smooth spout and body without water nor bacteria retention

    Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    Security :

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Periodic hygienic 30 seconds duty flush, every 72 hours after last use
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage

    Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Seal and washer
    • 2 PEX hoses with 3/8" (12x17) female nut with integrated filters and NF check valves
    • 2 Stop valves with filters for wall/bracket mounting
    • 1 Self-adhesive sticker

    Standards & approvals :

    Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165

    Resistant to salt spray 200 H (NSS test) in accordance with standard/ NF ISO 9227

Technische Spezifikation
  • Referenznummer55130
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit