Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model
Presto

60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

Google-Übersetzung,

60338 - Halte- und Stützgriffe - 90 ° abgewinkelter Griffdurchmesser 34 mm, linke/rechte Ausführung

Spezifikation
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Turntables and bolts

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Fastening screws for concrete wall

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60338
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit