Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm
Presto

60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

Google-Übersetzung,

60472 - Haltegriffe und Stützgriffe - Griff aus gebürstetem Edelstahl 304 mit Gleitblock - Durchmesser 32 mm

Spezifikation
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60472
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-15
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit