Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

Google-Übersetzung,

71300 - SANITÄRWAREN AUS EDELSTAHL - Wandhängendes Urinal

Spezifikation
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71300
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeStainless Steel Sanitary ware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)521
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)6.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika