Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table-mounted outlet with 1 safety tap, fixed spout, black, combustible gas
Presto

Table-mounted outlet with 1 safety tap, fixed spout, black, combustible gas

Google-Übersetzung,

724051 – Tischanschlussdose mit 1 Sicherheitshahn, festem Auslauf, schwarz, brennbares Gas

Spezifikation
  • Fluid:

    • Combustible gas

    Operation:

    • Fluid release and shut-off via ergonomically shaped handwheel: 1/4 turn safety
    • Fixed splined nozzle Ø 6 mm
    • Direct control

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Using pressure:

    • Minimum: 27 mbar
    • Recommended: 300 mbar
    • Maximum: 500 mbar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Base washer, handwheel, plate and yellow-colored pad indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Mounting on table, work bench

    Safety:

    • Anti-rotation fastening thanks to steel claw washer

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer724051
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeLaboratory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit