Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Black deck-mounted with one tap, removable spout, compressed air
Presto

Black deck-mounted with one tap, removable spout, compressed air

Google-Übersetzung,


726021 - First Labo 3 - Air comprimé, Black deck mounted with one tap, removable ausout.

Spezifikation
  • Fluid :

    • Compressed air

    Operation :

    • Fluid release and shut-off using ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Direct control

    Flow rate :

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Working pressure:

    • Minimum: 1 bar

    Recommended: 

    • 5 bar
    • Maximum: 7 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Blue handwheel, plate and baseplate indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck-mounted, work bench
    • Safety:
    • Anti-rotation fastening thanks to steel claw washer

    French Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer726021
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeLaboratory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit