Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum
Presto

Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum

Google-Übersetzung,

725051 - First Labo 3 - Vide - Schwarze Deckdüse, fester Auslass

Spezifikation
  • Fluid:

    • Vacuum

    Operation:

    • Remote control

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Working pressure :

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 3 bar
    • Maximum: 5 bar

    Materials and colors:

    • Brass nozzle
    • Polypropylene base
    • Black epoxy painted nozzle : chemical resistance
    • Grey base indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck or backsplash mounting
    • Fume hood installation possible

    Safety:

    • Anti-rotation fixing with steel claw washer

    French Standards and approvals:

    • Colours according to NF EN 13792
Technische Spezifikation
  • Referenznummer725051
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeLaboratory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit