Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever
Presto

75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever

Google-Übersetzung,

75916 - SANIFIRST - HEALTH FAUCETS - Waschtischmischer mit festem Hebel

Spezifikation
  • Variants : 75844 - 75845 - 75915 - 75916

    Pressure : 1 to 5 bars

    Warranty : 10 years

    Function : Comfortable height to nozzle and projection: compliant with the French Medical NF norm
    Body inside and outside smooth: limiting the fixation of the biofilm and the proliferation of bacteria
    Solid lever: facilitates cleaning
    Modern design
    Very low water re

    Finish : Polish brass

Technische Spezifikation
  • Referenznummer75916
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSanifirst
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit