Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Bad-Accessoires
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Verfügbar in Vereinigte Staaten
Presto
Folgen
Archiviert
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Archivierter Download
Spezifikation
Spezifikation
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
PRE030018
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Shower
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2019-12-20
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
Technische Beschreibung
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Frankreich
Hergestellt in
Frankreich
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
Ähnliche Produkte
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
Download
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
Download
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Download
Presto
Stainless Steel Hook
Download
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
Download
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
Download