Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Google-Übersetzung,

Feuerwehrschlauchtrommel Typ 1 Mittelschlauchtrommel ist die Basis aller unserer Feuerwehrschlauchtrommeln. Die Wasserzufuhr durch die mittlere Schlauchtrommel ermöglicht ein Funktionieren ohne den ganzen Schlauch herausziehen zu müssen. An der Wand montiert.

Spezifikation
  • Art. nr. 100663

    Type 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
     30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 175 mm

    RSK nr. 422 72 51

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbrandpost-typ-1-med-stabilo-slang-30m-19-mm
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 1
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)585
  • Breite (mm)585
  • Tiefe (mm)175
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)15.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden