Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
Edwards

G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe

4.7 von 5 Sternen4.7(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Überblick

Die Hupen und LED-Stroboskope der Genesis LED G1-Serie zeichnen sich durch ein schlankes, flaches Design und eine energieeffiziente Technologie aus, die die Installation und den Betrieb durch Reduzierung des Overheads kostengünstiger macht. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Schaltungen und Netzteile. Diese neuen Geräte sind auf Energieeffizienz und Lebenssicherheit ausgelegt.

Die Genesis LED G1-Serie verwendet hocheffiziente Optiken in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein hochgradig kontrolliertes und effizient fokussiertes Lichtverteilungsmuster im Austausch für einen geringeren Strombedarf zu liefern. Blitze verfügen über eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 15, 30 oder 75 cd.

Im Vergleich zu Blitzgeräten vom Xenon-Typ benötigen die Geräte der Genesis LED G1-Serie weniger Netzteile und oft einen kleineren Kabelquerschnitt, was die Anforderungen an die Kabelkanäle verringert. Sie sind auch abwärtskompatibel mit älteren Blitzen, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte ersetzen müssen, um auf die neue LED-Technologie aufzurüsten. Tatsächlich können G1-Blitze auf demselben Schaltkreis gemischt und im selben Sichtfeld wie Xenon-basierte Blitze verwendet werden. Dies macht die Genesis LED G1-Serie ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Vor Ort konfigurierbare Tonausgabepegel bieten die Flexibilität, die moderne Lebenssicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis-LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitze auf kompatiblen NAC-Schaltkreisen synchronisiert hält, um die Anforderungen von NFPA 72 zu erfüllen. Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem Geräte der G1-Serie glänzen. Die innovativen Under-Cover-Diagnosetestpunkte bieten einen einfachen Zugang zum Testen der Geräteschaltkreise im montierten Zustand.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-g1
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.63
  • Breite (Inches)3
  • Tiefe (Inches)1.13
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63.13
  • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNummer23-29 31 13
  • OmniClassTitelFire Alarm Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA