Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Google-Übersetzung,

Feuerwehrschlauchtrommel Typ 1 Mittelschlauchtrommel ist die Basis aller unserer Feuerwehrschlauchtrommeln. Die Wasserzufuhr durch die mittlere Schlauchtrommel ermöglicht ein Funktionieren ohne den ganzen Schlauch herausziehen zu müssen. An der Wand montiert.

Spezifikation
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 1
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)585
  • Breite (mm)585
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)15.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit