Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete

Google-Übersetzung,


Ventilschrank einschließlich Aufkleber, Schloss und Feuerlöschschrankschlüssel gemäß SS 3654. Ventilschrank ist in mehreren Abmessungen und Farben erhältlich. RAL 9010 weiß in Standardausführung. Die Ventilschränke sind für die kompletten Ein- und Auslässe von Presto geeignet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerindoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete105544
  • ProduktfamilieDry&Wet Riser
  • ProduktgruppeOutlet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)220
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden