Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
107517 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN100
Presto AB

107517 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN100

Google-Übersetzung,

Manometer für Wet Riser DN100

Spezifikation
  • art. nr. 107517

    hole saw 38mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpreassure-gauge-wet-riser-complete-dn100-107517
  • ProduktfamilieWet Riser
  • ProduktgruppePreassure Gauges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)175
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden