Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
prestobrandab/products/e09a9787-f9eb-4236-abbd-83624b8f9a33
Startseite
Kategorien
Brandschutz
Brandschutzvorrichtungen
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Presto AB
Folgen
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
4.2
(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Verteiler inklusive Übergang, mechanischem T-Stück und 2 Kupplungskappen
Download
Spezifikation
Spezifikation
Hole saw 64mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
presto-outlet-riser-3-104810
Produktfamilie
Dry&Wet Riser
Produktgruppe
Outlet
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-06-30
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
98
Breite (mm)
125
Tiefe (mm)
340
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Sekundär Material
Metall
Entwickelt in
Schweden
Hergestellt in
Schweden
Nettogewicht (kg)
4
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Brandschutz - Brandschutzvorrichtungen
IFCClassification
Objekt
ETIM-Code
EG000056
ETIM-Name
Fire protection systems
Classifications.Uniclass2015Code
Ss_55_30_96
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Water fire extinguishing systems
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Ähnliche Produkte
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Download
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Download
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Download
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Download