Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille

    10 - Perforated Return Grille

    Google-Übersetzung,

    Das perforierte Rücklaufgitter der Serie 10 ist so konzipiert, dass es zu perforierten Zuluftdiffusoren passt, um im gesamten Raum eine abgestimmte Ästhetik zu bieten. Mit einer freien Fläche von 51 % gewährleistet das Gitter der Serie 10 einen geringen Geräuschpegel und Druckabfall bei Rücklaufanwendungen mit hoher Kapazität.

    Typische Anwendungen

    Das Gitter der Serie 10 wird typischerweise in Deckenanwendungen verwendet, bei denen architektonische Attraktivität eine Hauptanforderung ist. Mit seiner großen freien Fläche ist das Gitter der Serie 10 für den Einsatz als Rücklaufgitter mittlerer bis hoher Kapazität vorgesehen.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Core Material
        • Steel (10)
        • Aluminum (10A)
        • Stainless steel (10SS)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 24 in. x 48 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Filter frame (10FF)
        • Fire rated construction (10-FR)
        • Filter frame, fire rated (10FF-FR)
      • Mounting frame
        • Steel damper
        • Aluminum damper
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10-perforated
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 13
    • OmniClassTitelReturn Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit