Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AND - Air Nozzle Diffuser
AND - Air Nozzle Diffuser
AND - Air Nozzle Diffuser

    AND - Air Nozzle Diffuser

    Google-Übersetzung,

    Luftdüsen sind in verschiedenen Größen und Kernausführungen erhältlich und eignen sich hervorragend für architektonische Anwendungen, die große Wurfweiten erfordern. Tiefe konzentrische Umlenkringe in jeder Zuluftdüseneinheit ermöglichen eine horizontale oder vertikale Richtungssteuerung über einen 60°-Winkel. Die vielseitigen Düsendiffusoren eignen sich ideal für Neubauten oder Nachrüstungen und können in Zuluft- oder Abluftanwendungen in Decken, Seitenwänden oder direkt in Kanälen eingesetzt werden.

    Typische Anwendungen

    Luftdüsen sind Hochleistungsdiffusoren mit strahlartigem Luftstrom. Sie eignen sich hervorragend für große Räume und hohe Decken, die große Wurfweiten für eine vollständige Durchmischung oder punktuelle Kühl- und Heizbedingungen erfordern. Ideale Anwendungsgebiete sind: Kongresszentren, Versammlungssäle, Flughäfen, Einkaufszentren und Auditorien.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Application
        • Supply 
      • Material
        • Steel 
      • Core Style
        • 60° adjustable concentric ring core
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerand-air-nozzle-diffuser
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 17
    • OmniClassTitelTransfer Air Grilles