Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return

    CSRD - Louvered Combination Supply/Return

    Google-Übersetzung,

    PREIS Die kombinierten Zuluft-/Abluft-Richtdiffusoren der CSRD-Serie sind mit Lamellen aus extrudiertem Aluminium für die Zuluft und einem Eierkartonkern für die Abluft erhältlich. Die Konstruktion aus extrudiertem Aluminium entspricht in Detail und Design der AMD-Serie. Die Leistungsmerkmale sind ausgezeichnet; der Diffusor bewältigt eine große Luftmenge bei vorgegebenen Außenmaßen mit geringen Druckabfällen und Geräuschpegeln. Die Größe des CSRD entspricht den gängigsten Dachklimaanlagen.

    Spezifikation
        • Extruded aluminum construction.
        • Return air core is aluminum eggcrate, minimizing see through and maximizing free area.
        • Surface mounting flange is applicable to most ceiling types
        • Nominal Capacity from 2-10 tonnage
        • Plenum available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlouvered-combination-supply-return
    • ProduktfamilieDiffusers
    • ProduktgruppeDiffusers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit