Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille

    ATG - Aluminum Transfer Grille

    3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Transfergitter bieten den größtmöglichen freien Bereich mit der Option eines sicht- oder lichtdichten Kerns. Transfergitter sind für den Einsatz in Türen und Trennwänden konzipiert, um einen reibungslosen Luftaustausch zwischen Räumen zu ermöglichen. Zu solchen Räumen gehören Lagerräume und Toiletten.

    Spezifikation
    • Construction Options

        • Application
          • Sight-proof (ATG1/ATGH)
          • Light-proof (ATG2)
        • Material
          • Aluminum (ATG1/ATG2)
          • Heavy duty aluminum (ATGH)
        • Maximum size (one piece construction)
          • 32 in. x 36 in. aluminum
          • 48 in. x 30 in. heavy duty aluminum
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratg-transfer-door-grilles
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 17
    • OmniClassTitelTransfer Air Grilles