Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HCD - High Capacity Drum Louvers
HCD - High Capacity Drum Louvers
HCD - High Capacity Drum Louvers
HCD - High Capacity Drum Louvers

    HCD - High Capacity Drum Louvers

    Google-Übersetzung,

    Die High Capacity Drum Louvers (HCD) bestehen aus extrudierten Aluminiumlamellen, die in einer drehbaren Trommel montiert sind, um lange Luftwürfe mit einem hohen Maß an Richtungskontrolle zu erzeugen.

    Typische Anwendungen

    Der HCD bietet große Wurfweiten, um Räume mit Luft zu versorgen, die aufgrund baulicher oder architektonischer Einschränkungen nicht über Rohrleitungen und herkömmliche Auslässe versorgt werden können. Dadurch eignet sich der HCD ideal für den Einsatz in Lagerhäusern, Fabriken, Stadien oder anderen großen geschlossenen Räumen. Für anspruchsvolle Umgebungen wie Industrieanlagen oder Bereiche, in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, ist eine Option komplett aus Edelstahl erhältlich.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Core style
        • Single blade (HCD1/AHCD1)
        • Split blade (HCD2/AHCD2)
      • Material
        • Steel (HCD1/HCD2)
        • Aluminum (AHCD/AHCD2)
      • Mounting Style
        • Surface mount
        • Spiral duct frame
      • Options
        • All stainless steel construction (DLSS)
        • Pole operator bracket (POB)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade damper (VCS5)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhcd-drum-louver
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 13
    • OmniClassTitelReturn Air Grilles