Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSLP - Minimum Security Lattice Faceplate
MSLP - Minimum Security Lattice Faceplate

    MSLP - Minimum Security Lattice Faceplate

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Gitter- und perforierte Sicherheitsgitter verringern das Risiko einer Beschädigung und Demontage, das mit herkömmlichen Gittern in sicheren Bereichen verbunden ist. Mit minimalen und maximalen Sicherheitsoptionen sowie verschiedenen Montagearten eignen sich diese Gitter für Vor- und Rücklaufanwendungen.

    Der MSLP kann herkömmliche Gitter für Zu- und Rückführungsanwendungen ersetzen oder bei Anwendungen, bei denen ein gerichtetes Luftmuster erforderlich ist, über vorhandenen Gittern installiert werden. Der MSLP ist in Stahl, Aluminium oder Edelstahl erhältlich und wird mit manipulationssicheren Schrauben geliefert, die sich ideal für die Montage in Bereichen mit minimaler Sicherheit, wie z. B. Fluren, eignen.

    Typische Anwendungen

    Sicherheitsgitter reduzieren den unerwünschten Zugang zu Rohrleitungen in Räumen, in denen die Aufsicht minimal ist und Vandalismus oder Missbrauch ein Risiko darstellen. Zu diesen Bereichen gehören: Justizvollzugsanstalten, psychiatrische Krankenhäuser, Raststätten, Parkanlagen, Schulen und Sportstätten.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
        • Aluminum
        • 304 stainless steel
      • Size
        • Min: 8 in. x 8 in.
        • Max: 32 in. x 32 in.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermslp-minimum-security-lattice-faceplate
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles