Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser

    MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Alle risikobeständigen Gitter verfügen über eine robuste, vollständig geschweißte Konstruktion und fadenbeständige Kerne, ideal für Hochsicherheitsanwendungen. Mehrere Kern- und Montageoptionen ermöglichen Flexibilität für verschiedene Installationen.

    Die maximal sicherheitsrisikoresistenten Deckendiffusoren von MSRRCD verfügen über ein einzigartiges „W“-förmiges Blatt, das eine effektive Luftverteilung in einer Vielzahl von Luftstrommustern ermöglicht.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 18" x 18"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermsrrcd-maximum-security-risk-resistant
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles