Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille
MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille

    MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Alle risikoresistenten Gitter zeichnen sich durch eine robuste, komplett verschweißte Konstruktion und fadensichere Kerne aus, ideal für Hochsicherheitsanwendungen. Mehrere Kern- und Montageoptionen bieten Flexibilität für verschiedene Installationen.

    MSRRP-Gitter für maximale Sicherheit werden normalerweise in Seitenwänden installiert und verfügen über kleine Löcher in einer perforierten Oberfläche, um eine risikoresistente Luftverteilung zu gewährleisten. Das MSRRP ist eine kostengünstige Option, die höhere Luftmengen bei geringerem Druckabfall als das MSRRG bietet.


    Spezifikation
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermsrrp-maximum-security-risk-resistant-perf
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit