Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RSD - Radial Slot Diffuser
RSD - Radial Slot Diffuser

    RSD - Radial Slot Diffuser

    Google-Übersetzung,

    Der Radialschlitzdiffusor (RSD) erzeugt ein radiales Wirbelmuster mit hoher Induktion, das einen schnellen Temperaturausgleich fördert und sich für VAV-Anwendungen mit hohem Regelbereich eignet. Dieses Produkt kann in standardmäßige 24 Zoll x 24 Zoll große Einlege-Deckenraster eingebaut oder mit einem Gipsrahmen auf der Oberfläche montiert werden.

    Typische Anwendungen

    Der Radial Slot Diffuser (RSD) eignet sich für Anwendungen mit hohem Turndown und ist in der Lage, den Komfort der Insassen über einen weiten Luftstrombereich auch im Kühlbetrieb aufrechtzuerhalten. Mit einstellbaren Musterreglern, die in einer radialen Schlitzanordnung angeordnet sind, ist dieses Modell ideal für Anwendungen, bei denen ein anpassbares Luftmuster und eine architektonische Attraktivität erwünscht sind.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Available Sizes
        • 24 in. x 24 in.
      • Mounting
        • Lay-in
        • Plaster frame surface mount
      • Face Pattern
        • Square slot array
        • Circular slot array
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerradial-slot-diffuser
    • ProduktfamilieDiffusers
    • ProduktgruppeDiffusers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010630
    • ETIM-NameSlot diffuser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers