Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RECG - Round Egg Crate Grille
RECG - Round Egg Crate Grille

    RECG - Round Egg Crate Grille

    Google-Übersetzung,

    Runde Gitter kombinieren die Vielseitigkeit und moderne Ästhetik eines kreisförmigen Designs mit einer hochwertigen Aluminiumkonstruktion.

    Der 1/2 x 1/2 Zoll große Eierkarton-Kern bietet hervorragende Leistung, die sich durch geringen Druckabfall und Geräuschpegel auszeichnet. Dieser Kerntyp eignet sich für Rücklauf- oder Abluftanwendungen oder Versorgungsanwendungen, bei denen ein starker, schmaler Luftstrahl erforderlich ist.

    Typische Anwendungen

    Runde Gitter eignen sich für die Montage an Seitenwänden, Decken und Kanälen und sind mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gitteroptionen für feste Zufuhr, einstellbare Zufuhr und Abluft erhältlich. Das einzigartige runde Design bietet eine attraktive Ästhetik für eine Reihe unterschiedlicher Anwendungen.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Mounting
        • Sidewall
        • Ceiling
        • Exposed duct
      • Size
        • 6 in. to 24 in. (in 2 in. increments)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrecg-round-egg-crate
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010156
    • ETIM-NamePerforated grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23
    • OmniClassTitelGrilles