Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille

    40 - Stamped Residential Grille

    Google-Übersetzung,

    Die Serie 40 ist eine Produktfamilie gestanzter Stahlgitter mit feststehenden Lamellen für den Einsatz in Wohnungen, Eigentumswohnungen und Wohnhäusern.

    Typische Anwendungen

    Sowohl Zuluft- als auch Abluftmodelle sind für den Einsatz in Wohnungen, Eigentumswohnungen und Wohnhäusern erhältlich. Vorgesehen für die Montage in Trockenbauwänden sowohl bei Decken- als auch bei Seitenwandmontage. Zuluftmodelle verfügen über eine integrierte Klappe mit mehreren Lamellen. Das Modell 40C mit gebogenen Lamellen eignet sich besonders für Deckenmontagen mit gewünschtem horizontalen Luftmuster.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Supply models:
        • 40S – standard blades
        • 40C – fixed curved blades
        • Both models are available with 1, 2, 3 or 4-way air patterns
        • Both models include integral damper
      • Return models:
        • 40R – standard return
        • 40FF – with removable face and frame for 1” filter (by others)
      • All models are constructed of steel
      • Available in a variety of sizes – see submittals for a complete list
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstamped-residential-grille
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit