Prisma Button 300Prisma Button 300Prisma Button 300
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen

Prisma Button 300

Google-Übersetzung,

Ellbogenschalter, Aktivierungsfeld

Identische Funktionen

Alle Modelle bieten dieselben Funktionen: 300, 800, 1200.

Vandalensicher mit aktivem Gewaltschutz

Der Prisma Button ist durch strapazierfähiges Aluminium geschützt und die Elektronik mit Silikon versiegelt.
Ein aktiver Schutz vor übermäßiger Gewalt bedeutet, dass Prisma Button keine unnötige Menge an Gewalt zulässt.
In diesem Fall wird es abgeschaltet, um die Elektronik zu schützen und sicherzustellen, dass der Prisma Button viele, viele Jahre funktioniert.
Wenn der Prisma-Knopf verbeult oder verformt wird, wird er neu kalibriert und angepasst, um wie gewohnt zu funktionieren.

Kick es

Wenn die Kick-Einstellung mit einem DIP-Schalter eingeschaltet ist, können Sie beim Umgang mit dem Prisma-Button grob sein.
Trete, laufe hinein oder schlage es. Prisma Button sendet Ihre Nachricht an die Türautomatik.

Für strenge Anforderungen

Prisma Button wurde entwickelt, um die Hygienestandards zu erfüllen, die in Umgebungen wie Krankenhäusern festgelegt werden können.
Die glatten Oberflächen und das Fehlen beweglicher Teile verhindern Ansammlungen von Schmutz und Bakterien.
Aus Aluminium und Polyamid.

Schwesternbett

Prisma Button enthält Funktionen, die dem medizinischen Personal das Leben ein wenig erleichtern.
Mit zwei Relais haben Sie die Möglichkeit, eine Schwesternbettöffnung durchzuführen, um die Türen auf unterschiedliche Weise zu öffnen.
Die Einstellungen erfolgen einfach vor Ort über Dip-Schalter am Taster.

Die gesamte Frontplatte ist berührungsempfindlich
Der Prisma Button ist auf der gesamten schwarzen Aluminiumfront druckempfindlich.

Benachrichtigung

Vermissen Sie etwas, das bestätigt, dass Sie den Ellbogenschalter gedrückt haben? Abgesehen von der Türöffnung natürlich.
Mit einem Dip-Schalter auf der Innenseite Ihres Prisma Buttons können Sie einfach einen Benachrichtigungston einschalten.
Prisma Button antwortet mit einem Piepton und bestätigt, dass das Signal gesendet wurde.

Kontraste
Prisma Button wurde entwickelt, um selbst Kontraste zu schaffen.
Das silberne Außenprofil und die schwarze Pushfront aus Aluminium machen Prisma Button trotz des cleanen Designs sichtbar.
Das bedeutet, dass Sie nicht auf kontrastreiche Hintergründe achten müssen, sondern gestalten Sie einfach die Umgebung um Ihren Taster genau so, wie Sie es möchten.
Der Kontrast zwischen Außenprofil und Pushfront hat einen Wert von 0,8 NCS und schafft Barrierefreiheit, indem er Menschen mit Sehbehinderung hilft, den Türöffner zu finden.

Spezifikation
  • Vandal proof, active excessive violence protection

    IK10

    Notification sound possible

    57 dBc, 2000 Hz

    Extended push settings

    1.5, 3 or 6 seconds

    Suitable in healthcare

    PTS Forum, Swedish association
    for healthcare hygiene

    Nurse bed settings possible 

    Double door control

    Kick setting

    Kick switch

    Settings easily adjusted 

    Dip-switches

    Indoors, outdoors

    IP56

    Fire Classification

    PA 6.6

    Lids, combinations

    Alternative 1: Top lid with out screw, bottom lid with screw
    Alternative 2: Both lids with screws

    Softfront

    Soft front, private label

    Push and Hold sticker

    Instructions extended push

    Circuit Board With double relay

    1 pcs

    Relay

    Relay 1: one change over contact
    Relay 2: one change over contact, one closing contact

    Relay, rated current

    Relays max rated current/pole: 2A
    Max total: 6A

    Contrasting

    NCS 0,8

    Mounting height symbol

    Accessibility height from floor: 800 mm

    SundaHus

    Class A

    Byggvarubedömning

    Accepted

    Made in Sweden

    PrismaTibro

    Warranty

    5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummerprisma-button-300
  • ProduktfamiliePrisma Button
  • ProduktgruppePrisma Button 300
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)286
  • Breite (mm)95
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • WeightNetKg0.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
  • Klassifizierung40 78 19
  • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
  • OmniClassTitelPush Button Switches
  • OmniClassNummer23-35 37 49

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Finnland
Island