Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bottom-Locking Double-Wall Slats

Bottom-Locking Double-Wall Slats

4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Bodenverriegelungslatten sind eine der am einfachsten zu installierenden Latten und gewährleisten ein sauberes, ebenes Finish. Sie sind auch eine wirtschaftliche und attraktive Möglichkeit, jeden Maschendrahtzaun aufzuwerten.

Latten mit Bodenverriegelung bieten etwa 75 % Sichtschutz für Ihren Maschendrahtzaun und sind eine wirtschaftliche Wahl, wenn Sie einfach zu installierende, gut aussehende Sichtschutzlatten wünschen. Da sie unten einrasten, sind diese Lamellen stabil und gehen nirgendwo hin. Die untere Verriegelungsfunktion macht diese Lamellen auch einfach zu installieren und zu entfernen. Diese Lamellen verfügen auch über innere „Beine“ für noch mehr Haltbarkeit.

Spezifikation
  • GENERAL FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    Design – Flat tubular shape with inside reinforced “legs” for extra durability. The locking channel provides a “snap-in” locking effect for security and deters vandalism.

    Installation – Insert the locking channel horizontally through the bottom of the fence, then simply slide the slats vertically from the top towards the bottom channel and they will automatically lock into place.

    Standard Chain Link Fence Heights – 4 ft., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft. and 12 ft. (Special heights available upon request)

    Slat Length – 3 1/2” shorter than the standard chain link fence height

    Wind Load and Privacy Factor – Approximately 75% (Based on wire/mesh used-stretch tension)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbottom-locking-double-wall-slats
  • ProduktfamilieDecorative Privacy Slats
  • ProduktgruppeBottom Locking Double Wall Slats
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • UNSPSCNameFencing
  • UNSPSCCode301520
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 13
  • Format2014TitelChain Link Fences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19
  • OmniClassTitelFences

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Südamerika Ozeanien