Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZ™ Slats

EZ™ Slats

Google-Übersetzung,

EZ™ Latten sind „M“-förmige Latten, die an der Unterseite des Maschendrahtzauns befestigt werden.

EZ™ Lamellen sind eines der wirtschaftlichsten Produkte zur Verbesserung von Kettengliedern, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Diese leichte Lamelle bietet Ihnen die gewünschte visuelle Abschirmung und Farbverbesserung zu einem sehr erschwinglichen Preis. Und das patentierte Bottom-Locking-System ermöglicht es Ihnen, diese Lamellen schnell und einfach zu installieren. Wenn Sie Zaunlatten benötigen, die schnell und günstig installiert werden müssen, können Sie mit EZ Slats nichts falsch machen.

Spezifikation
  • GENERAL FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    Design – The unique shape of this compact and lightweight slat enables it to self-stack. A package the size of a 2 x 4 contains enough materials to cover approximately 10 linear feet, making it easy to ship and efficient to store.

    Installation – Slide the slats into the wire vertically and snap them into the bottom-locking channel.

    Standard Chain Link Fence Heights – 4 ft., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft. and 12 ft. (Special heights available upon request)

    Slat Length – 3 1/2” shorter than the standard chain link fence height

    Wind Load and Privacy Factor – Approximately 85% (Based on wire/mesh used-stretch tension) 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerez-slats
  • ProduktfamilieDecorative Privacy Slats
  • ProduktgruppeEZ™ Slat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • UNSPSCNameFencing
  • UNSPSCCode301520
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 13
  • Format2014TitelChain Link Fences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19
  • OmniClassTitelFences

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit