Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat Noodle Link™

Flat Noodle Link™

Google-Übersetzung,

Dieser Zaun ähnelt dem Zaun mit oberer Verriegelung, verfügt jedoch über eine flache Nudel, die werkseitig durch die doppelwandigen Lamellen in der Nähe der Oberseite des Zauns eingeführt wird.

FLAT NOODLE LINK™ kostet weniger als die meisten anderen Maschendrahtzaunsysteme und Ihre Kunden werden besonders seine Schönheit und Sicherheit zu schätzen wissen. Das Beste ist, dass Ihr Team von der einfachen Installation begeistert sein wird. Schließlich liebt niemand Lattenzäune. Deshalb sind die Sichtschutzlamellen bereits vormontiert, Sie müssen den Zaun nur noch aufhängen. Es könnte nicht einfacher sein, einen schönen Maschendrahtzaun für die Privatsphäre zu haben.

Spezifikation
  • FLAT NOODLE LINK™ FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    • Factory inserted double-wall slats
    • Approximately 75% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
    • Available in 2” x 2” mesh
    • Manufactured up to 12’ high
    • Available in 9 or 11 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II class V wire (2.0 oz.)
    • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
    • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
    • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments after that
    • Fifteen year, pro-rated limited warranty
    • Patents pending
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflat-noodle-link
  • ProduktfamilieChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
  • ProduktgruppeFlat Noodle Link™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • UNSPSCNameFencing
  • UNSPSCCode301520
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 13
  • Format2014TitelChain Link Fences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19
  • OmniClassTitelFences

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit